(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kyocera Milling Tip PR1535 PVD Coating (Part Number)

Kyocera Milling Tip PR1535 PVD Coating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      472,393VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· PR1535: Uses "MEGACOAT NANO", a special nano-laminated coating, to improve wear resistance and stability.
· Compatible with milling of Ti alloy and precipitation hardened stainless steel.
[Applications]
· For Milling
· PR1535: For milling of Ti alloy and precipitation hardened stainless steel

Part Number
WNMU080608EN-GH-PR1535
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

472,393 VND

10 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work material Stainless Steel JAN Code 4960664731381 Trusco Code 771-9345

Please check the type/dimensions/specifications of the part WNMU080608EN-GH-PR1535 in the Kyocera Milling Tip PR1535 PVD Coating series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WNMU080608EN-GH-PR1535 trong chuỗi Kyocera Milling Tip PR1535 PVD Coating.