(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      980,280VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。
・鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
【用途】
・穴あけ、ネジ山の形成・修正に。
・被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。

Part Number
R270014T
R270015T
R270016T
R270017T
R270018T
R270019T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
JAN Code Trusco Code

980,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M30.5364007140146175767-0214

980,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M40.7394007140146182767-0231

980,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M50.8414007140146199767-0257

980,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M61444007140146205767-0273

1,146,960 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M81.25514007140146212767-0290

1,304,280 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M101.5594007140146229767-0311

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Tap Type Thread-cutting-related tool Compatible Model Chargeable Rotating Screwdriver
Shank diameter(mm) 6.35 (Hexagonal Shaft)