(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OD-007 PE Cross Temporary Tape for Removals

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,744,434 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
OD-007-50X25-LB-PACK
OD-007-50X25-LG-PACK
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Color Details JAN Code Amount Of Content

2,744,434 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

10 Day(s) or more Blue Type Light blue 4547691711533 1 Box (30 Rolls)

2,744,434 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

10 Day(s) or more Green Light Green 4547691699060 1 Box (30 Rolls)

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    25
  • Case Gross Weight(kg)
    6
  • Wind-up Weight(g)
    180
  • Cardboard Size (Width x Length x Height)(mm)
    350×240×270
  • Amount Of Content
    1 Box (30 Rolls)

Product Description

[Features]
· Uses a new backing material to improve work efficiency.
· A new economical type of tape.

Part Number
OD-007-50X25-LB-PACK
OD-007-50X25-LG-PACK
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Color Details JAN Code Amount Of Content

2,744,434 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

10 Day(s) or more Blue Type Light blue 4547691711533 1 Box (30 Rolls)

2,744,434 VND

1 Pack(s)

30 Pieces Per Package

10 Day(s) or more Green Light Green 4547691699060 1 Box (30 Rolls)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1