(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
502NHA |
502NHA-B |
502NHAJB |
502NHAJB-B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Type | Trusco Code | Mass (g) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 Piece(s) | Quote | Pin Type Fixed Stopper | 489-6335 | 58000(58kg) | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | Pin Type Fixed Stopper, Brake | 489-6343 | 59000(59kg) | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | Pin Type Four Wheel Stopper | 489-6351 | 60000(60kg) | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | Pin Type Four Wheel Stopper, Brake | 489-6360 | 62000(62kg) | 1 unit |
[Features]
· Step on the pedal to lock, grab the lever on the handle to unlock, and the initial power is reduced by slightly moving the trolley with the spring power at the same time.
Part Number |
---|
502NHA |
502NHA-B |
502NHAJB |
502NHAJB-B |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Details Type | Trusco Code | Mass (g) |
Internal Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
1 Piece(s) | Quote | Pin Type Fixed Stopper | 489-6335 | 58000(58kg) | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | Pin Type Fixed Stopper, Brake | 489-6343 | 59000(59kg) | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | Pin Type Four Wheel Stopper | 489-6351 | 60000(60kg) | 1 unit | ||
- |
1 Piece(s) | Quote | Pin Type Four Wheel Stopper, Brake | 489-6360 | 62000(62kg) | 1 unit |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.