(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Medium Roughing End Mill (M42 HSS) (Part Number)

Medium Roughing End Mill (M42 HSS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      835,313VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CE7A63060
CE7A63070
CE7A63080
CE7A63090
CE7A63100
CE7A63110
CE7A63120
CE7A63130
CE7A63140
CE7A63160
CE7A63200
CE7A63250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)

835,313 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 6164660

840,468 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 72041070

840,468 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 82541075

935,539 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 92541075

935,539 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 103241082

1,084,450 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 113241289

1,084,450 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 124041297

1,256,268 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 134041297

1,256,268 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 144041297

1,284,905 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1648416108

1,662,907 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2056420122

2,373,093 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2567525143

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Aluminum Blade shape type Lapping Tool Material Type Cobalt High Speed
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow Coating AG Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)