(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 (ICT) 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Fine Pitch Roughing End Mill (Part Number)

Fine Pitch Roughing End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,130,270VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GAD33060
GAD33070
GAD33080
GAD33090
GAD33100
GAD33120
GAD33140
GAD33160
GAD33200
GAD33220
GAD33250
GAD33300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)
Etc

1,130,270 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 613857Corner R 0.5

1,141,721 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 7161066Corner R 0.5

1,141,721 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 8191069Corner R 0.5

1,290,633 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 9191069Corner R 0.5

1,290,633 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10221072Corner R 0.5

1,531,183 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12261283Corner R 0.5

1,806,093 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 14261683Corner R 1.5

1,851,910 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 16321692Corner R 1.5

2,453,279 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 203820104Corner R 1.5

3,026,008 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 223820104Corner R 1.5

3,581,560 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 254525121Corner R 1.5

5,248,210 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 304525121Corner R 1.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Cast Iron / Copper Blade shape type Lapping Tool Material Type Powdered High speed steel
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow Coating AG Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)