(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Carbide Long Mill Thread Holder (SR Series) (Part Number)

Carbide Long Mill Thread Holder (SR Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,805,315VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SR 0010 K12 C
SR 0013 H14 C
SR 0013 J14 C
SR 0015 K14 C
SR 0021 K21 C
SR 0021 M21 C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length (L)
(mm)

16,317,824 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 125

13,805,315 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 110

14,231,556 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 150

17,789,445 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 175

24,990,486 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 130

25,766,644 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 200

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide