(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Solid Mill Thread (EXTERNAL)-ISO

Carbide Solid Mill Thread (EXTERNAL)-ISO
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      10,931,874VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EMT 1010 C17 2.0 ISO
EMT 1010 D15 1.5 ISO
EMT 1010 D16 1.0 ISO
EMT 1010 D16 1.25 ISO
EMT 1212 D20 1.5 ISO
EMT 1212 D20 1.75 ISO
EMT 1212 D21 2.0 ISO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length (L)
(mm)

10,931,874 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73

10,931,874 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73

10,931,874 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73

10,931,874 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 73

12,479,779 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

12,479,779 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

12,479,779 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 84

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Carbide