(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SEE4VH 4 Flutes (Part Number)

SEE4VH <Damper Mill OK Hard Coated> 4 Flutes
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      956,811VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Endmill with a variable division shape which greatly reduces chattering. The OK hard coating enables machining of high-hardness materials.

Part Number
SEE4VH030
SEE4VH040
SEE4VH050
SEE4VH060
SEE4VH070
SEE4VH080
SEE4VH090
SEE4VH100
SEE4VH110
SEE4VH120
SEE4VH160
SEE4VH200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter
(mm)

956,811 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 310645132.8

995,058 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 412645153.8

1,090,678 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 515650184.8

1,128,925 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 615650205.8

1,607,021 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 715860246.8

1,511,401 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 820860247.8

2,142,488 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 9201070308.8

2,046,870 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 10251070309.8

2,907,440 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 112512753610.8

2,773,573 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 123012753611.8

5,929,003 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 163616904515.8

9,505,156 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 2045201055519.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Quenched and tempered steel Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating OK-H (Hard) Coated Machining Application Side / Groove Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)