(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Rivet (large type) (44L)

Rivet (large type) (44L)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    221,393 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
44L
54L
56L
66L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Rivet size is adjustable Applicable Thickness
(mm)
JAN Code

221,393 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3.2 4.8-6.4 4545301042923

221,393 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 3.2-6.4 4545301042930

233,346 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4 6.4-9.6 4545301042947

345,700 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4.8 6.4-9.6 4545301042961

Basic Specifications

  • Product Category
    Riveter
  • Quantity
    10 pcs.
  • Set Content
    Aluminum Flange, Steel Shaft

Product Description

Large Type

[Features]
· 10 pieces included.
· For aluminum flanges.
· Steel Shaft

Part Number
44L
54L
56L
66L
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Rivet size is adjustable Applicable Thickness
(mm)
JAN Code

221,393 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 3.2 4.8-6.4 4545301042923

221,393 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 4 3.2-6.4 4545301042930

233,346 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4 6.4-9.6 4545301042947

345,700 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 4.8 6.4-9.6 4545301042961

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1