(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Carbide Rotary Bar / Shank 6 MM (Part Number)

Carbide Rotary Bar / Shank 6 MM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      318,107VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SA-1M
SA-2M
SA-3M
SA-5M
SA-11M
SB-1M
SB-5M
SB-11M
SC-3M
SC-4M
SC-5M
SC-6M
SD-1M
SD-2M
SD-3M
SD-4M
SD-5M
SD-6M
SF-1M
SF-4M
SF-5M
SF-11M
SF-13M
SG-3M
SG-5M
SH-2M
SH-5M
SK-5M
SK-6M
SK-7M
SK-9M
SL-1M
SL-3M
SL-4M
SL-7M
SM-1M
SM-2M
SM-3M
SM-4M
SM-5M
SM-6M
SN-4M
SN-6M
SN-7M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
L1
(mm)

324,171 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 61650

769,428 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 81963

803,909 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 9.51963

1,075,383 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12.72569

689,765 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 31256

693,310 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 61650

1,151,498 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12.72569

430,581 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 31256

858,145 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.51963

1,090,160 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 112569

1,165,873 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12.72569

1,384,601 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 162569

687,930 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 64.750

714,846 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 8650

762,613 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 9.5852

830,140 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 119.554

916,677 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 12.71155

1,058,887 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 161458

738,558 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 61650

575,970 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 112569

1,098,351 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12.72569

770,575 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 312.756

1,098,351 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12.71963

881,855 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 9.51963

1,085,118 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12.72569

873,209 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 81963

887,938 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12.73276

460,469 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12.76.354

1,098,351 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 16857

1,343,248 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 199.558

1,959,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2512.760

747,549 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 61650

529,155 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9.52774

1,142,564 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12.72876

2,620,440 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 193885

318,107 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 612.750

747,549 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 61950

775,901 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 62550

530,690 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 9.51663

1,165,873 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12.72269

955,857 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 162573

662,307 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 12.712.757

916,333 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 161963

1,029,915 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 191660

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Shank diameter 6 mm Shank(mm) 6