(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Flap Wheel with Shaft (Part Number)

Flap Wheel with Shaft
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,630VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
25M-1-40
25M-1-50
25M-1-60
25M-1-80
25M-1-100
25M-1-120
25M-1-150
25M-1-180
25M-1-220
25M-1-320
31MM-1-40
31MM-1-50
31MM-1-60
31MM-1-80
31MM-1-100
31MM-1-120
31MM-1-150
31MM-1-180
31MM-1-220
31MM-1-320
38MM-1-40
38MM-1-50
38MM-1-60
38MM-1-80
38MM-1-100
38MM-1-120
38MM-1-150
38MM-1-180
38MM-1-220
38MM-1-320
50MM-1-40
50MM-1-50
50MM-1-60
50MM-1-80
50MM-1-100
50MM-1-120
50MM-1-150
50MM-1-180
50MM-1-220
50MM-1-320
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter Diameter
(mm)
Particle Size
(#)

31,998 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 2540

31,998 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 2550

31,630 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 2560

31,630 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 2580

31,630 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 25100

31,630 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 25120

31,630 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 25150

31,630 VND

100 Piece(s) 10 Day(s) 25180

31,630 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 25220

31,630 VND

100 Piece(s) 4 Day(s) 25320

42,087 VND

50 Piece(s) 10 Day(s) 3140

42,087 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) 3150

40,414 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) 3160

40,414 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) 3180

40,231 VND

50 Piece(s) 10 Day(s) 31100

40,231 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) 31120

41,535 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) 31150

41,535 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) 31180

41,535 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) 31220

41,535 VND

50 Piece(s) 4 Day(s) 31320

52,809 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 3840

52,809 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 3850

51,707 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 3860

51,524 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 38100

51,524 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 38100

51,524 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 38120

51,892 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 38150

51,892 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 38180

52,257 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 38220

52,257 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 38320

62,002 VND

30 Piece(s) 10 Day(s) 5040

62,002 VND

30 Piece(s) 62 Day(s) 5050

62,002 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 5060

61,821 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 5080

61,821 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 50100

61,821 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 50120

60,534 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 50150

60,534 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 50180

60,534 VND

30 Piece(s) 4 Day(s) 50220

60,534 VND

30 Piece(s) 10 Day(s) 50320

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Polishing Type Flap with shaft Width(mm) 25.4
Shaft Diameter(mm) 6