(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Ceramic Soldering Iron (JY-2100)

Ceramic Soldering Iron (JY-2100)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    606,284 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
JY-2000
JY-2100
JY-2200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Maximum Temperature (°C) Power Consumption
(W)
Full Length
(mm)
Weight
(g)

1,183,120 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 380 18 195 60 (code excluded)

606,284 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 420 25 195 60 (code excluded)

1,240,738 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 450 40 215 90 (code excluded)

Basic Specifications

Part Number
JY-2000
JY-2100
JY-2200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Maximum Temperature (°C) Power Consumption
(W)
Full Length
(mm)
Weight
(g)

1,183,120 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 380 18 195 60 (code excluded)

606,284 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 420 25 195 60 (code excluded)

1,240,738 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 450 40 215 90 (code excluded)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1