(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Component Box (SMATO)

Component Box (SMATO)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    187,224 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SMB1
SMB2
SMB3
SMB4
SMB5
SMB6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (mm) Depth (mm) Horizontal
(mm)
Number of rooms

235,035 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 123 140 180 3

187,224 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 34 125 252 15 (separable partition)

224,736 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58 176 252 4

333,671 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 45 175 297 20 (separable partition)

347,040 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 55 228 386 28 (separable partition)

345,263 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 80 228 350 3

Basic Specifications

Part Number
SMB1
SMB2
SMB3
SMB4
SMB5
SMB6
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height (mm) Depth (mm) Horizontal
(mm)
Number of rooms

235,035 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 123 140 180 3

187,224 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 34 125 252 15 (separable partition)

224,736 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 58 176 252 4

333,671 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 45 175 297 20 (separable partition)

347,040 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 55 228 386 28 (separable partition)

345,263 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 80 228 350 3

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1