(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Double Open End Spanner (mm Standard)

Double Open End Spanner (mm Standard)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    30,390 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
5.5-7
13-14-1
13-15
13-17
14-15-2
14-17-1
15-17-1
17-19-1
19-21-1
19-22-2
20-22-1
21-23-1
22-24-1
23-26-2
25-28-1
27-30-2
30-32-2
41797-1
41828-4
41860-1
41861-1
41893-1
41956-1
41986-1
41987-1
SAB-T-SPANNER1
SAB-T-SPANNER2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Standard
(㎜)

30,390 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 102 5.5×7

395,559 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 157 13×14

397,764 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 157 13×15

400,429 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 157 13×17

401,714 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 157 14×15

401,529 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 157 14×17

84,266 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 180 15×17

427,272 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 190 17×19

108,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 212 19×21

459,448 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 212 19×21

464,899 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 212 20×22

455,774 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 212 21×23

108,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 212 22×24

553,815 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 258 23×26

649,790 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 285 25×28

726,275 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 340 27×30

734,350 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 340 30×32

347,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 102 6×7

347,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 102 7×8

353,166 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 110 8×9

34,996 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 110 8×10

361,202 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 126 9×11

46,047 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 135 11×13

382,763 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 152 12×13

55,717 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 152 12×14

362,061 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 126 10×12

368,448 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 135 10×13

Basic Specifications

Part Number
5.5-7
13-14-1
13-15
13-17
14-15-2
14-17-1
15-17-1
17-19-1
19-21-1
19-22-2
20-22-1
21-23-1
22-24-1
23-26-2
25-28-1
27-30-2
30-32-2
41797-1
41828-4
41860-1
41861-1
41893-1
41956-1
41986-1
41987-1
SAB-T-SPANNER1
SAB-T-SPANNER2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Standard
(㎜)

30,390 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 102 5.5×7

395,559 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 157 13×14

397,764 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 157 13×15

400,429 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 157 13×17

401,714 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 157 14×15

401,529 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 157 14×17

84,266 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 180 15×17

427,272 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 190 17×19

108,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 212 19×21

459,448 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 212 19×21

464,899 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 212 20×22

455,774 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 212 21×23

108,670 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 212 22×24

553,815 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 258 23×26

649,790 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 285 25×28

726,275 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 340 27×30

734,350 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 340 30×32

347,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 102 6×7

347,886 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 102 7×8

353,166 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 110 8×9

34,996 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 110 8×10

361,202 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 126 9×11

46,047 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 135 11×13

382,763 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 152 12×13

55,717 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 152 12×14

362,061 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 126 10×12

368,448 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 135 10×13

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1