(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Coil Spiral Tap (Part Number)

Coil Spiral Tap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,026,204VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SHCT030050D
SHCT040070D
SHCT050080D
SHCT060100D
SHCT080125D
SHCT100150D
SHCT120175D
SHCT160200D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Square length (K1)
(mm)
Square width (K)
(mm)
Shank
(dø)
Screw length (L1)
(mm)
Drill diameter Tap External Diameter

1,026,204 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 3.00.54863.24183.13.6

1,035,998 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 4.00.76074.55.5224.24.9

1,035,998 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 5.00.86274.56245.26

1,078,206 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 6.0165856.2266.27.3

1,357,644 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M 8.01.257585.57328.39.6

1,841,774 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M10.01.58296.58.53810.511.9

2,290,108 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M12.01.759011810.54212.414.3

3,479,326 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) M16.02951411144516.518.6

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Vanadium heis Tap Type Spiral Tap Coating Y/N Available
Coating Type Non-homo Food (P) 2.5 Material HSSE
Remarks Suitable for non-ferrous alloys as well as aluminum, magnesium, zinc and copper Rating (H) JIS lb