(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

EX-AL-SFT for Aluminum (Part Number)

EX-AL-SFT for Aluminum
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      399,073VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
8320101K
8320104K
8320105K
8320107K
8320111K
8320116K
8320120K
8320124K
8320132K
8320142K
8320154K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Number of Furrows Screw Length (Lc)
(mm)
Rating (H) Shank (d)
(mm)
Square length (Lk)
(mm)
Square width (k)
(mm)
Neck part length (L1)
(mm)

637,585 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M20.440212OH1352.5-

399,073 VND

1 Piece(s) Quote M2.30.442--OH1352.5-

732,294 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M2.50.4544214OH1352.5-

685,256 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M2.60.4544214OH1352.5-

601,639 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M30.54624OH2463.219

589,608 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M40.75225.6OH257421

451,012 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M50.86026.4OH25.574.524

464,897 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M616228OH2674.529

736,230 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M81.2570210OH26.28537

844,477 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M101.575212OH3785.541

1,038,059 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M121.7582214OH38.596.548

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Chamfer threads (Lcf) 2.5P Tool Material Type Vanadium heis
work material Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium alloy castings (MC) Tap Type Spiral Tap Hole type For Fixed Hole
Coating Y/N None Twist angle 51°