(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

4-Flute End Mill (X5070S) (Part Number)

4-Flute End Mill (X5070S)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      897,914VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SG8A02030
SG8A02060
SG8A02080
SG8A02100
SG8A02120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank diameter (D3)

1,136,170 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 38600~-0.0126

1,168,240 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 615600~-0.0126

897,914 VND

1 Piece(s) Same day 819650~-0.0158

1,229,452 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1025700~-0.01510

1,327,685 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1230800~-0.01512

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Tempered Steel / High Hardness Steel to HRC55 / High Hardness Steel to HRC60 / High Hardness Steel to HRC65 Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating BLUE Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)