(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Electric Light Wire (1.5SQ-10M-3EA)

Electric Light Wire (1.5SQ-10M-3EA)
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    616,284 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1.5SQ-10M-3EA
1.5SQ-20M-6EA
1.5SQ-30M-10EA
1.5SQ-50M-10EA
2.5SQ-10M-3EA
2.5SQ-20M-6EA
2.5SQ-30M-10EA
2.5SQ-50M-10EA
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Standard
(SQxM)
Remarks

616,284 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 1.5x10 Incandescent 30 W, 60 W use, 3 net

1,527,651 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.5x20 Incandescent 30 W, 60 W used, 6 net

1,505,826 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.5x30 Incandescent 30 W, use 60 W, 10 network

2,806,319 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.5x50 Incandescent 30 W, use 60 W, 10 network

1,095,939 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 2.5x10 Incandescent 200 W, 300 W used, 3 caps

2,261,646 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2.5x20 Incandescent 200 W, 300 W used, 6 caps

3,546,540 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2.5x30 Incandescent 200 W, use 300 W, 10 caps

5,751,761 VND

1 Piece(s) Available 7 Day(s) 2.5x50 Incandescent 200 W, use 300 W, 10 caps

Basic Specifications

Part Number
1.5SQ-10M-3EA
1.5SQ-20M-6EA
1.5SQ-30M-10EA
1.5SQ-50M-10EA
2.5SQ-10M-3EA
2.5SQ-20M-6EA
2.5SQ-30M-10EA
2.5SQ-50M-10EA
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Standard
(SQxM)
Remarks

616,284 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 1.5x10 Incandescent 30 W, 60 W use, 3 net

1,527,651 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.5x20 Incandescent 30 W, 60 W used, 6 net

1,505,826 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.5x30 Incandescent 30 W, use 60 W, 10 network

2,806,319 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1.5x50 Incandescent 30 W, use 60 W, 10 network

1,095,939 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 2.5x10 Incandescent 200 W, 300 W used, 3 caps

2,261,646 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2.5x20 Incandescent 200 W, 300 W used, 6 caps

3,546,540 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 2.5x30 Incandescent 200 W, use 300 W, 10 caps

5,751,761 VND

1 Piece(s) Available 7 Day(s) 2.5x50 Incandescent 200 W, use 300 W, 10 caps

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1