(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Do bão Yagi, thời gian giao hàng đối với khách miền Bắc sẽ kéo dài thêm 2-3 ngày hoặc hơn. Xin Quý khách thông cảm!
    Due to Typhoon Yagi, delivery time for Northern customers will be extended by 2-3 days or more. We appreciate your understanding!

Earth Wire and Gas Hose (Argon) (Part Number)

Earth Wire and Gas Hose (Argon)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,682,983VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PPT-T-TOOL1
PPT-T-TOOL4
PPT-T-TOOL6
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSquare Applied Standards

1,682,983 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25Argon 350 A or less

2,000,275 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 35Argon 500 A , AC/DC Argon 350 A

2,384,234 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50AC/DC Argon 500 A

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Welding Machine Accessories Hose Length(m) 3 Welding capacity(mm) 8
Application For Hoses Applicable Fluid Argon Standard(mm) 8