(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SPT (PF) General (Part Number)

SPT (PF) General
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      392,550VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
23501K
23502K
23503K
23504K
23506K
23508K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Screw Length (Lc)
(mm)
Shank (d)
(mm)
Square length (Lk)
(mm)
Square width (k)
(mm)

392,550 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PF1/8285519896

513,039 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PF1/419622811--

1,321,634 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PF3/8196528141411

2,033,856 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PF1/2148035181714

2,394,438 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PF3/4148535232017

5,798,992 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) PF1119545262421

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Piping parallel Chamfer threads (Lcf) 4 Tool Material Type High Speed Steel
work material Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%) / Steel Cast (SC) / Cast Iron (FC) / Duck Tile Cast Iron (FCD) / Brass (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium alloy castings (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC) Tap Type Piping tab Coating Y/N None
Number of Furrows 4 Rating (H) JIS II