(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Powder HSS Counter Sink, 3-Flute & 90˚-HSS-PM (Part Number)

Powder HSS Counter Sink, 3-Flute & 90˚-HSS-PM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CS04PM-060-TICN
CS04PM-060-TIN
CS04PM-080-TICN
CS04PM-080-TIN
CS04PM-100-TICN
CS04PM-120-TIN
CS04PM-150-TICN
CS04PM-150-TIN
CS04PM-250-TICN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Coating Type Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting Range Angle (α°) Small diameter

1,072,113 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6TiCN5451.6-5.061.5

1,072,113 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6TiN5451.6-5.061.5

952,410 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8TiCN6502.1-7.082.0

952,410 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 8TiN6502.1-7.082.0

967,300 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 10TiCN6502.6-9.0102.5

-

1 Piece(s) Quote 12TiN8522.9-11.0122.8

-

1 Piece(s) Quote 15TiCN10553.3-14.0153.2

-

1 Piece(s) Quote 15TiN10553.3-14.0153.2

2,653,422 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 25TiCN10653.9-24.0253.8

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Powdered High speed steel Coating Y/N Available Allowable Tolerance D ±0.5
Allowable Tolerance d h6 Allowable Tolerance L ±1 Tolerance (Tolerance) Angle -1˚
Number of blades 3 Point Angle(˚) 90