(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

EX-POT for General Purpose (UniFi) / EX-H-POT Coating Treatment for General Purpose (UniFi) (Part Number)

EX-POT for General Purpose (UniFi) / EX-H-POT Coating Treatment for General Purpose (UniFi)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      496,728VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
216949K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

496,728 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Uni-fi Screw size (Nominal) 1/4-20UNC Chamfer threads (Lcf) 5
Tool Material Type Vanadium heis work material Low Carbon Steel (0.25% or less of C content) / Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Steel Cast (SC) / Thermoplastic Plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Point Tap
Hole type For Through Hole Coating Y/N None Overall Length (L)(mm) 62
Number of Furrows 3 Screw Length (Lc)(mm) 19 Rating (H) OH3
Shank (d)(mm) 6 Square length (Lk)(mm) 7 Square width (k)(mm) 4.5
Neck part length (L1)(mm) 29