(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Two-way Clip (Mixed)【25 Pieces Per Package】 (Part Number)

Two-way Clip (Mixed)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      352,187VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
AF0019
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

352,187 VND

1 Pack(s)

25 Pieces Per Package

25 Pieces Per Package

5 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Clip Specification (Width / depth)(mm) 11x32 Height(mm) 7
Material PC

Please check the type/dimensions/specifications of the part AF0019 in the Two-way Clip (Mixed) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AF0019 trong chuỗi Two-way Clip (Mixed).