(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

2-Flute Square (for Aluminum) (Part Number)

2-Flute Square (for Aluminum)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      325,584VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
E5D71010
E5D71015
E5D71020
E5D71025
E5D71030
E5D71040
E5D71050
E5D71060
E5D71070
E5D71080
E5D7101006
E5D7102010
E5D7103015
E5D7104016
E5D7105022
E5D7106025
E5D7108030
E5D71100
E5D7110035
E5D71120
E5D71140
E5D71160
E5D7112040
E5D7116052
E5D71200
E5D7120055
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)
Remarks

425,935 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 13650Standard

425,935 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1.55650Standard

425,935 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 26650Standard

465,073 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2.58655-

352,328 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 311655Standard

401,166 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 413655Standard

465,073 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 517655Standard

529,539 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 617660Standard

663,076 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 722865-

663,076 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 822870Standard

387,561 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 16660-

465,073 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 210660-

325,584 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 315665-

515,725 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 416665-

465,073 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 522660-

410,585 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 625670-

732,146 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 830880-

925,542 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10271075Standard

1,063,682 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10351090-

1,238,662 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12321280Standard

2,122,761 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 14371490-

3,002,257 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 164216100Standard

1,422,849 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 12401295-

2,501,880 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 165216110-

3,887,124 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 204820100Standard

4,078,986 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 205520110-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating Non-court Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Torsion Angle (θ) Strong torsion (45°-60°)
Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.015