(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Handy Hot Air Blower - Temporary Weld-On Nozzle (Part Number)

Handy Hot Air Blower - Temporary Weld-On Nozzle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,484,052VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]
·For temporary welding of thermoplastics.
·Compatible models: PHW1 type / PHW7 type

Part Number
NT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,484,052 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Parts for Hot Air Processing Machine Compatible Models PHW1 Type, PHW7 Type JAN Code 4949979560619
Trusco Code 331-8257 Mass(g) 15 Use For tack welding thermoplastics.

Please check the type/dimensions/specifications of the part NT in the Handy Hot Air Blower - Temporary Weld-On Nozzle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NT trong chuỗi Handy Hot Air Blower - Temporary Weld-On Nozzle.