(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Waste Liquid Collection System

Waste Liquid Collection System
  • Sale

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    6,031,815 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
1-7285-01 SALE
1-7285-02 SALE
1-7285-11 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Other Specifications Other specifications Bore Diameter
(φ mm)
Pilot Hole
(φ mm)

15,959,375 VND

12,767,500 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) - Waste Liquid Recovery System EF3004C-Sys EF3004C-Sys Base / φ320 x 65, Bucket / φ163 (Bottom Part) x φ230 (Top Part) x 245 515

15,959,375 VND

12,767,500 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) - Waste Liquid Recovery System EF4-38-Sys EF4-38-Sys Base / φ320 x 65, Bucket / φ163 (Bottom Part) x φ230 (Top Part) x 245 455

6,031,815 VND

4,825,452 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Option Chemical Identification Label, Methanol EC-2004 - -

Basic Specifications

  • Product Type
    PE (polyethylene) container
  • Shape
    Other
  • Capacity
    4(l)
  • Material
    Entraps the vaporized substances of hazardous waste fluids. A Roth filter can catch solids, for example, or rotors that you have forgotten to remove. A stable space avoids secondary contamination.

Product Description

Entraps the vaporized substances of hazardous waste fluids.

Part Number
1-7285-01 SALE
1-7285-02 SALE
1-7285-11 SALE
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Other Specifications Other specifications Bore Diameter
(φ mm)
Pilot Hole
(φ mm)

15,959,375 VND

12,767,500 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) - Waste Liquid Recovery System EF3004C-Sys EF3004C-Sys Base / φ320 x 65, Bucket / φ163 (Bottom Part) x φ230 (Top Part) x 245 515

15,959,375 VND

12,767,500 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) - Waste Liquid Recovery System EF4-38-Sys EF4-38-Sys Base / φ320 x 65, Bucket / φ163 (Bottom Part) x φ230 (Top Part) x 245 455

6,031,815 VND

4,825,452 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) Option Chemical Identification Label, Methanol EC-2004 - -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1