(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Plastic Container (with Nozzle)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.
  • Order Qty :
  • From :
    106,622 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TP-2N
TP-5N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Scale gradation
(ml)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

106,622 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2 148 90 235 - 4989999276893 449-9841 140 1 pc.

232,915 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5 230 145 240 1000 4989999276909 449-9859 364 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Can
  • Main body: option
    Main Body
  • Accessory
    Nozzle
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· A plastic container with nozzle.
· Nozzles can be stored.
[Material]
· Body/Nozzle: Polyethylene (PE)
· Cap: Polypropylene (PP)

Part Number
TP-2N
TP-5N
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Capacity
(L)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Scale gradation
(ml)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

106,622 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 2 148 90 235 - 4989999276893 449-9841 140 1 pc.

232,915 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5 230 145 240 1000 4989999276909 449-9859 364 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Polyester container with nozzle.
●Can nozzle storage.

Materials

●Main Body: Polyethylene(PE)
●Cap: Polypropylene(PP)

Accessories

●Nozzle: Polyethylene(PE)