(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Impact Screwdriver _ Bit

Impact Screwdriver _ Bit

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    386,758 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
066901
066902
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Cutting Edge JAN Code Trusco Code Mass
(g)

386,758 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T20 4013288016096 431-7823 9.8

386,758 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T27 4013288016119 431-7831 10.8

Basic Specifications

  • Standards for Tip Shape
    Torques
  • Single Item / Set Classification
    Single Item
  • Magnet
    None
  • Total Length(mm)
    35
  • Features
    Tool bit for impact driver.
  • Shank Diameter
    5/16
  • Applicable Models
    072015

Product Description

Tool bit for impact driver.

Part Number
066901
066902
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Cutting Edge JAN Code Trusco Code Mass
(g)

386,758 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T20 4013288016096 431-7823 9.8

386,758 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) T27 4013288016119 431-7831 10.8

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1