(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
D-68 |
D-69 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171,233 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Flathead (-) | - | 6 | 0.9 | ||
149,156 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Phillips (+) | No.2 | - | - |
Screwdriver to be used for screws in narrow spaces.
[Features]
· Convenient for screws that are located in narrow places where ordinary screwdrivers cannot enter.
· Compact design that allows work in narrow locations.
· Handle shape that transfers force.
· A spherical handle allows the screwdriver to be easily pressed against the screw by grasping the handle in the palm.
[Applications]
· The short overall length of 83 mm allows easy handling in narrow spaces. Exhibits great effect in narrow spaces.
Part Number |
---|
D-68 |
D-69 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Tip standards | Tip size / Phillips (+) | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171,233 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Flathead (-) | - | 6 | 0.9 | ||
149,156 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | Phillips (+) | No.2 | - | - |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.