(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A parting-off and grooving tool that improves part production capacity by realizing high productivity and long tool lifespan
Part Number |
---|
LF151.23-3225-50M1 |
RF151.23-1616-25M1 |
RF151.23-3225-30M1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions/f1 (mm) | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,123,813 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | 32 | Left-hand | 32 | 50 | 25 | 32 | 170 | 57 | N151.2-500-5E | 7.5 | 26 | - | ||
4,684,745 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 2.5 | 20 | Right-hand | 16 | 25 | 16 | 16 | 100 | 40 | N151.2-250- 5E | 4 | 17 | Shank bit | ||
6,123,813 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 3 | 20 | Right-hand | 32 | 30 | 25 | 25 | 170 | 41 | N151.2-300- 5E | 5 | 26 | Shank bit |
Loading...Tải…
Application | Outer Diameter Grooving / Cutting off / Profiling | Number of corners for tip use | 1 Corner |