(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Machining applications: outer diameter, flange, and profiling; compatible insert shape: non-ISO standard; clamp method: non-ISO standard
Part Number |
---|
KGMWL2525M-6 |
KGMWL2525M-8 |
KGMWR2525M-6 |
KGMWR2525M-8 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Preferred Hand | A (mm) | F1 (mm) | Applicable Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,918,668 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Left Handed | 4.4 | 22.8 | GMGW6030-30R | ||
3,918,668 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Left Handed | 6 | 22 | GMGW8030-40R/GMGW8030-40R-HR | ||
3,918,668 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Right Handed | 4.4 | 22.8 | GMGW6030-30R | ||
3,918,668 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | Right Handed | 6 | 22 | GMGW8030-40R/GMGW8030-40R-HR |
Loading...Tải…
B(mm) | 25 | H1=h(mm) | 25 | H2(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 10.3 | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 40 |
L3(mm) | 55 | T(mm) | 25 | Screw | HH6X25 |
Wrench | LW-5 |