(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

SDLP-FF Type (without Offset) (External Diameter / Profiling) (Part Number)

SDLP-FF Type (without Offset) (External Diameter / Profiling)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,663,657VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Machining applications: outer diameter and profiling; compatible insert shape: D (55° two-bolt); compatible insert relief angle: positive 11° (P); clamp method: screw-on (S)

Part Number
SDLPL0808F-07FF
SDLPL1010JX-07FF
SDLPL1010JX-11FF
SDLPL1212JX-11FF
SDLPL1616JX-11FF
SDLPR0808F-07FF
SDLPR1010JX-07FF
SDLPR1010JX-11FF
SDLPR1212JX-11FF
SDLPR1616JX-11FF
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPreferred Hand B
(mm)
F1
(mm)
F2
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Wrench Clamp Screw

1,663,657 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed880.588514FT-8SB-2570TR

1,663,657 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed1010-10120-FT-8SB-2570TR

1,663,657 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed101041012020FT-15SB-4085TR

1,724,837 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed121221212020FT-15SB-4085TR

1,745,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Left Handed1616-16120-FT-15SB-4085TR

1,663,657 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Right Handed880.588514FT-8SB-2570TR

1,663,657 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more Right Handed1010-10120-FT-8SB-2570TR

1,663,657 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed101041012020FT-15SB-4085TR

1,724,837 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed121221212020FT-15SB-4085TR

1,745,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Right Handed1616-16120-FT-15SB-4085TR

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape D (55° Diamond) Use Major Diameter / Profile Clamp Shape Screw On
Applicable Chip Clearance Angle Positive S(mm) 0 Reference Corner R (rε) 0.2