(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 10/11/2024 to 5:00 (ICT) 11/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Carbide Taps for Light Alloys_N-CT-LA (Part Number)

Carbide Taps for Light Alloys_N-CT-LA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,870,873VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A carbide tap suitable for thread cutting with aluminum casting (AC), aluminum die castings (ADC), zinc die castings (ZDC), etc.

 
Part Number
TCNR3.0G1A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

1,870,873 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M30.51.5P46P31143.263p

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Tool Material Type Carbide work material Copper (Cu) / Aluminum Rolled Material (AL) / Aluminum Alloy Casting (AC, ADC) / Magnesium Alloy (MC) / Zinc Alloy Casting (ZDC)
Tap Type Hand Tap Hole type For through hole / For blind hole Coating Y/N NA

Please check the type/dimensions/specifications of the part TCNR3.0G1A in the Carbide Taps for Light Alloys_N-CT-LA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TCNR3.0G1A trong chuỗi Carbide Taps for Light Alloys_N-CT-LA.

Products like this...

Part Number
TCNR010N3A
TCNR010O1A
TCNR010O3A
TCNR3.0G3A
TCNR3.5H1A
TCNR3.5H3A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

3,912,985 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M101.253P75P32275.583e

5,129,676 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M101.51.5P75P32475.583e

5,129,676 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M101.53P75P32475.583e

1,870,873 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M30.53P46P31143.263p

2,584,218 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M3.50.61.5P48P31143.263p

2,584,218 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more M3.50.63P48P31143.263p