(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

[Kanon] Short Leg Caliper SBM (Part Number)

[Kanon] Short Leg Caliper SBM
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,840,370VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for measuring machining steps within holes.
· "Short-leg jaw" is shaped to make measuring the stepped sections in holes easier.
· Has a short jaw ideal for measurement for deep hole groove processing

 
Part Number
SBM20
SBM30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection
(mm)
Measuring Range
(mm)
A
(mm)
Instrumental Error
(mm)
Mass
(g)

8,840,370 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 151 to 2000–200310±0.03180

10,570,560 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 201~3000–300410±0.04210

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Special Calipers Special Caliper Shape Other Display Method Vernier (Analog)
Waterproof Function NA Output terminal for measuring data: with or without NA With/Without Depth Bar NA
Solar Panel NA B(mm) 22.5 C(mm) 11.5
D(mm) 11 E(mm) 5 F(mm) 8
G(mm) 4 Minimum Read Value(mm) 0.02 (49 mm into 50 equal parts) Features Has a short jaw and ideal for measurement for deep hole groove processing.