(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Clamp, SGU type (Part Number)

Clamp, SGU type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,243,200VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· With its deep jaws, the clamp can be attached even when objects are in the way.
[Applications]
· Plate metal, welding work

 
Part Number
SGU301410
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,243,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Total Length(mm) 555 Maximum Opening(mm) 300 Arm(mm) 140
Frame Dimension A(mm) 30 Frame Dimension B(mm) 15 Trusco Code 396-1982
Mass(g) 3800 Features With its deep jaws, the clamp can be attached even when objects are in the way. Material Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part SGU301410 in the Clamp, SGU type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGU301410 trong chuỗi Clamp, SGU type.