(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy Machine Loading, Loading Weight Related Placard

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    257,899 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
329-04
329-06
329-07
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Amount Of Content

257,899 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Scaffold Work Maximum Load on 1 Floor Span 400 kg 1 pc.

257,899 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Maximum Loading Weight kg 1 pc.

257,899 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Stage Load kg/m2 1 pc.

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    Heavy Machinery Load
  • Details Model
    Stacked load related indicator
  • Material (Body)
    Eco Uniboard
  • Mount Specification
    4 Corner Holes
  • Longitudinal(mm)
    450
  • Side(mm)
    600
  • Thickness(mm)
    1
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

4 types of display content available

Part Number
329-04
329-06
329-07
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Amount Of Content

257,899 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Scaffold Work Maximum Load on 1 Floor Span 400 kg 1 pc.

257,899 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Maximum Loading Weight kg 1 pc.

257,899 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Stage Load kg/m2 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1