(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Valve Related Sign Piping Warning Sign / Sticker 50X150/100X300 (859-32)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

Japanese Only

  • Order Qty :
  • From :
    98,128 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
859-31
859-32
859-33
859-34
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Longitudinal
(mm)
Side
(mm)
Amount Of Content

98,128 VND

1 Piece(s) - 5 Day(s) or more Please do not climb it 100 300 1 pc.

98,128 VND

1 Piece(s) - 7 Day(s) or more Please do not step. 100 300 1 pc.

98,128 VND

1 Piece(s) - 7 Day(s) or more Do not touch 100 300 1 pc.

122,031 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

7 Day(s) or more Do Not Get on the Refrigeration Pipes 50 150 1 Pack (5 Sheets)

Basic Specifications

  • Product Model
    Safety Sign
  • Detailed Sorting
    Valve-related signs
  • Details Model
    Piping Warning Sign / Sticker
  • Shape
    Horizontal
  • Material (Body)
    PVC Sticker
  • Thickness(mm)
    0.08
  • Mass(g)
    50

Product Description

4 types of display content available

Part Number
859-31
859-32
859-33
859-34
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Display Content Longitudinal
(mm)
Side
(mm)
Amount Of Content

98,128 VND

1 Piece(s) - 5 Day(s) or more Please do not climb it 100 300 1 pc.

98,128 VND

1 Piece(s) - 7 Day(s) or more Please do not step. 100 300 1 pc.

98,128 VND

1 Piece(s) - 7 Day(s) or more Do not touch 100 300 1 pc.

122,031 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

7 Day(s) or more Do Not Get on the Refrigeration Pipes 50 150 1 Pack (5 Sheets)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1