(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Speed Rotary Tool 3000 (Part Number)

High Speed Rotary Tool 3000
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,943,100VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Select from 2 types. Mid-range model high-speed rotary tool.

 
Part Number
3000-N-10-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,943,100 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Number of load-free rotations(min-¹) 10,000~28,000 Attached collet(mm) 3.2
Outer Diameter(mm) 188×56×50 Accessory Available Power Consumption(W) 100
Usable collet(mmφ) 0.8/1.6/2.4/3.2 Power Supply(V) 100V(60Hz)

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3000-N-10-60 in the High Speed Rotary Tool 3000 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3000-N-10-60 trong chuỗi High Speed Rotary Tool 3000.