(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hexagon Socket

Hexagon Socket

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    324,633 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
HB-303
HB-304
HB-305
HB-306
HB-308
HB-310
HB-312
HB-404
HB-405
HB-406
HB-408
HB-410
HB-412
HB-414
HB-417
HB-419
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) Overall length (L dimension)
(mm)
Weight
(g)

324,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 3 3/8 62 38

324,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 4 3/8 62 40

324,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 5 3/8 62 43

324,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 6 3/8 62 46

324,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 8 3/8 62 62

350,954 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 10 3/8 62 77

394,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 12 3/8 62 90

368,502 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 4 1/2 75 52

368,502 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 5 1/2 75 58

368,502 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 6 1/2 75 62

368,502 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 8 1/2 75 74

368,502 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 10 1/2 75 94

394,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 12 1/2 75 122

421,145 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 14 1/2 75 148

456,241 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 17 1/2 75 184

508,884 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 19 1/2 75 212

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Enables hex socket bolts (cap screws) to be quickly tightened and loosened.
· The special steel has been subjected to complete heat treatment for incredible durability.

Part Number
HB-303
HB-304
HB-305
HB-306
HB-308
HB-310
HB-312
HB-404
HB-405
HB-406
HB-408
HB-410
HB-412
HB-414
HB-417
HB-419
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) Overall length (L dimension)
(mm)
Weight
(g)

324,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 3 3/8 62 38

324,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 4 3/8 62 40

324,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 5 3/8 62 43

324,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 6 3/8 62 46

324,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 8 3/8 62 62

350,954 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 10 3/8 62 77

394,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 9.5 12 3/8 62 90

368,502 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 4 1/2 75 52

368,502 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 5 1/2 75 58

368,502 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 6 1/2 75 62

368,502 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 8 1/2 75 74

368,502 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 10 1/2 75 94

394,824 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 12 1/2 75 122

421,145 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 14 1/2 75 148

456,241 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 17 1/2 75 184

508,884 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12.7 19 1/2 75 212

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1