(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Star Disk A【5 Pieces Per Package】 (Part Number)

Star Disk A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      719,453VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Alumina type flap disc for welding beads, rust removal, paint stripping, etc.

[Features]
· Star Disc has superior followability to the workpiece, produces less vibrations and noises and is capable of smooth grinding.
· Autonomous action of the blade and clogging of stones is unlikely; it is a cool sanding type, so generation of grinding heat is small and good grinding color can be obtained.
· Excellent grindability and grinding speed. It has a long service life and reduces the total cost

Part Number
STRDSCA1-40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

719,453 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

5 Pieces Per Package

11 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Multiblade Disc Work Piece General Steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Brass / Gunmetal / Aluminum / Non-metal Outer Diameter Size(mm) 100
Inner Diameter Size(mm) M10 Particle Size(#) 40 Abrasive Grain Alundum
With / Without Pattern Coating None Quantity(Sheets) 5 Use Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part STRDSCA1-40 in the Star Disk A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần STRDSCA1-40 trong chuỗi Star Disk A.