(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mitsubishi Resin S Type Container (Reinforced Bottom Type)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    480,893 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
S-9GA-B
S-9GA-GY
S-9GA-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

480,893 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue 356-4975 1 pc.

485,716 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Gray 356-5017 1 pc.

480,893 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow 356-5025 1 pc.

Basic Specifications

  • External Shape Width(mm)
    370
  • External Shape Depth(mm)
    282
  • External Height(mm)
    125
  • Capacity(L)
    7.7
  • Product Type
    Box type container
  • Material (Main Body)
    Polypropylene (PP)
  • Effective Inner Dimensions / Frontage(mm)
    310
  • Effective inside dimension/ depth(mm)
    235
  • Effective inside dimension/ height(mm)
    104
  • Applicable Card Inserter
    Both Short Sides: R Type / ST-2 Type, Long Side: TP Type
  • Mass(g)
    742
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

A box-type container with a reinforced bottom.
[Features]
· Excellent base strength.
· Made of polypropylene (PP).
· Country of manufacture: Japan.
[Applications]
· Optimal for storing or transporting machine parts such as bolts, nuts and bearings.

Part Number
S-9GA-B
S-9GA-GY
S-9GA-Y
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

480,893 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Blue 356-4975 1 pc.

485,716 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Gray 356-5017 1 pc.

480,893 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Yellow 356-5025 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1