(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Partition Plate For Lightweight Cabinet VR (VR-D)

Partition Plate For Lightweight Cabinet VR (VR-D)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    110,893 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VR-D
VR-P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Details Type Width
(mm)
Color Trusco Code Mass Amount Of Content

110,893 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 65 Divider 106 - 465-2665 52g 1 pc.

395,135 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 70 Partition 328 Green 465-2673 210g 1 pc.

Basic Specifications

  • Other
    Option
  • Material
    Steel
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
Steel divider for lightweight cabinet VR type weighing 52 g and 210 g.

Part Number
VR-D
VR-P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Height
(mm)
Details Type Width
(mm)
Color Trusco Code Mass Amount Of Content

110,893 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more 65 Divider 106 - 465-2665 52g 1 pc.

395,135 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 70 Partition 328 Green 465-2673 210g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1