(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Top Shelf YUR-A Type for Back-Side Mounting (YUR-900A)

Top Shelf YUR-A Type for Back-Side Mounting (YUR-900A)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    2,017,515 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YUR-1200A
YUR-1200AW
YUR-1500A
YUR-1500AW
YUR-1800A
YUR-1800AW
YUR-900A
YUR-900AW
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Color Mass
(kg)
Capacity

2,187,416 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1200 Green 5.5 1 unit

2,187,416 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1200 White 5.5 1 unit

2,357,317 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1500 Green 6.0 1 unit

2,357,317 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1500 White 6.0 1 unit

2,616,667 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1800 Green 7.5 1 unit

2,616,667 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1800 White 7.5 1 unit

2,017,515 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 900 Green 5.0 1 unit

2,017,515 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 900 White 5.0 1 unit

Basic Specifications

  • Product Type
    Work bench attachment
  • Main body: option
    Option
  • Maximum Load(kg)
    20
  • Depth(mm)
    260
  • Height Dimension(mm)
    375
  • Material
    Steel
  • Specifications
    For Back Surface Attachment
  • Specification 2
    Top panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached
  • Capacity
    1 unit

Product Description

Upper shelf that can be attached to the back of the top board.
[Features]
· Can be used to manage a variety of parts needed in work.
· It is for clamp type back mounting.
[Applications]
· Top panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached.

Part Number
YUR-1200A
YUR-1200AW
YUR-1500A
YUR-1500AW
YUR-1800A
YUR-1800AW
YUR-900A
YUR-900AW
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width (mm) Color Mass
(kg)
Capacity

2,187,416 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1200 Green 5.5 1 unit

2,187,416 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1200 White 5.5 1 unit

2,357,317 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1500 Green 6.0 1 unit

2,357,317 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1500 White 6.0 1 unit

2,616,667 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1800 Green 7.5 1 unit

2,616,667 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1800 White 7.5 1 unit

2,017,515 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 900 Green 5.0 1 unit

2,017,515 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 900 White 5.0 1 unit

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1