(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Joining Support (SUS304)

Stainless Steel Joining Support (SUS304)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    311,015 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SES-150J
SES-300J
SES-450J
SES-600J
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length Dimension
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

311,015 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 157 256-5129 100g 1 pc.

373,963 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 309 256-5137 200g 1 pc.

509,700 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 462 256-5145 350g 1 pc.

604,912 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 614 256-5153 450g 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Stainless Steel
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Application
    For extending mesh rack support posts.
  • Specifications
    Additional Specification
  • Thread Part
    Male x Female Thread
  • Post Diameter(mm)
    25.4
  • 内容量
    1 pc.

Product Description

[Applications]
· For extending mesh rack support posts.

Part Number
SES-150J
SES-300J
SES-450J
SES-600J
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length Dimension
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

311,015 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 157 256-5129 100g 1 pc.

373,963 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 309 256-5137 200g 1 pc.

509,700 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 462 256-5145 350g 1 pc.

604,912 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 614 256-5153 450g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1