[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
[Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship.
Xem chi tiết.
[Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee.
See more.
Flex Rack caster (nylon wheel urethane wheel)
(STD125NUS)
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Details Type |
Trusco Code |
Mass |
内容量 |
|
447,211 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Flexible |
510-1344 |
620g |
1 pc. |
|
500,651 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
With freely stopper |
510-1352 |
670g |
1 pc. |
Basic Specifications
-
- Material
- Plastic
-
- Product Type
- Lightweight Type Option
-
- Other
- Option
-
- Allowable Load(kgf)
- 61
-
- Features
- Used in pipe sets and flex racks, and can be used for simple movement.
-
- Wheel Diameter D(mm)
- 125
-
- Wheel Width(mm)
- 32
-
- Mounting Height H(mm)
- 149
-
- Specifications
- Screw-In Type
-
- Caution
- For Pipe Diameter φ31.8 mm
-
- Metal fittings
- Steel
-
- Wheel
- Nylon Wheel Urethane Foam
-
- Shaft length L(mm)
- 40
-
- Screw T
- M16
-
- Thread Pitch(mm)
- 2.0
-
- 内容量
- 1 pc.
Product Description
[Features]
· Used in pipe sets and flex racks, and can be used for simple movement.
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Details Type |
Trusco Code |
Mass |
内容量 |
|
447,211 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
Flexible |
510-1344 |
620g |
1 pc. |
|
500,651 VND
|
1 Piece(s)
|
|
9 Day(s)
|
With freely stopper |
510-1352 |
670g |
1 pc. |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.