(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drawers for Small to Medium Capacity Shelf Model TLA (TLA-HKS)

Drawers for Small to Medium Capacity Shelf Model TLA (TLA-HKS)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    612,350 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TLA-HKD
TLA-HKS
TLA-HSD
TLA-HSS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Width dimension
(mm)
Product uniform load capacity Trusco Code Mass 内容量

825,125 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 300 268 48kg 463-6635 1400g 1 pc.

612,350 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 300 134 23kg 463-6643 900g 1 pc.

1,067,255 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 450 268 48kg 463-6651 1900g 1 pc.

782,580 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 450 134 23kg 463-6660 1200g 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Height Dimension(mm)
    113
  • Features
    VOC (volatile organic compounds) supporting paint.
  • Specifications
    With 1 partition
  • Main Body Surface Treatment
    VOC Supporting Water-Soluble Paint/Electrodeposition Coating
  • 内容量
    1 pc.

Product Description

Drawer for light and medium weight shelves TLA type.
[Features]
・ The color is oyster white.
・ With 1 partition plate.

Part Number
TLA-HKD
TLA-HKS
TLA-HSD
TLA-HSS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Depth
(mm)
Width dimension
(mm)
Product uniform load capacity Trusco Code Mass 内容量

825,125 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 300 268 48kg 463-6635 1400g 1 pc.

612,350 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 300 134 23kg 463-6643 900g 1 pc.

1,067,255 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 450 268 48kg 463-6651 1900g 1 pc.

782,580 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) 450 134 23kg 463-6660 1200g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1