(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal Base (V40)

Metal Base (V40)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    29,086 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
V40
V60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Conform Trusco Code Mass 内容量

29,086 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 40 mm angle 507-2930 39g 1 pc.

35,700 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 60 mm Angle 507-2948 65g 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· It can be used as a base for a lightweight shelf.

Part Number
V40
V60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Conform Trusco Code Mass 内容量

29,086 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 40 mm angle 507-2930 39g 1 pc.

35,700 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) For 60 mm Angle 507-2948 65g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●Can be used as bases for light duty shelves .

Materials

●Steel