(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

L Type Angle - 60 Type (60 mm X 40 mm Rectangular / Neo-Gray)

L Type Angle - 60 Type (60 mm X 40 mm Rectangular / Neo-Gray)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

  • Order Qty :
  • From :
    461,680 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
60-1200-NG
60-1500-NG
60-1800-NG
60-2100-NG
60-2400-NG
60-3000-NG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length Dimension
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

461,680 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 302-0444 1.79kg 1 pc.

574,453 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1500 302-0452 2.24kg 1 pc.

687,188 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1800 302-0461 2.68kg 1 pc.

796,641 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2100 302-0479 3.13kg 1 pc.

954,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2400 302-0487 3.58kg 1 pc.

1,188,435 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3000 302-0495 4.47kg 1 pc.

Basic Specifications

  • Material
    Steel
  • Product Type
    Lightweight Type Option
  • Other
    Option
  • Color
    Neogray
  • Width dimension(mm)
    59.5
  • Depth(mm)
    39.5
  • Main Body Surface Treatment
    Powder Coating
  • 内容量
    1 pc.

Product Description

An L-shaped type angle component exclusively for lightweight shelves.
[Features]
·The material is steel and the surface treatment is powder coating.
·The color is neo gray, and the size is 59.5 mm in width and 39.5 in depth.
·The length of the angle can be selected from six types of 1,200, 1,500, 1,800, 2,100, 2,400, and 3,000 according to the application.
[Applications]
·Available as an optional component for lightweight shelves.
·Ideal for changing the length of the L-shaped angle 60 type, replacing it, etc.

Part Number
60-1200-NG
60-1500-NG
60-1800-NG
60-2100-NG
60-2400-NG
60-3000-NG
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Length Dimension
(mm)
Trusco Code Mass 内容量

461,680 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1200 302-0444 1.79kg 1 pc.

574,453 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1500 302-0452 2.24kg 1 pc.

687,188 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1800 302-0461 2.68kg 1 pc.

796,641 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2100 302-0479 3.13kg 1 pc.

954,296 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 2400 302-0487 3.58kg 1 pc.

1,188,435 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 3000 302-0495 4.47kg 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Specification

●Color: Neo Gray

Materials

●Steel
●Surface Treatment: Powder Coating