(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Optional Parts or Canyon Shelf Caster with Stopper (SNC-100S)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,931,810 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SNC-100S
SNC-125S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Wheel Diameter
(mm)
Mounting Height
(mm)
Allowable Load
(kg)
Trusco Code Mass Capacity

1,931,810 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 100 126 50 458-2136 670g 1 pc.

2,187,291 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more 125 152 56 458-2152 920g 1 pc.

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Because the unique casters for the Canyon shelf are a screw-type, they are sturdy and can be easily replaced using a wrench. A wrench is included with each caster.
· When using the cushioning rubber (urethane resin) on a wagon, it will lessen shocks that occur when entering and exiting rooms, as well as when contact is made with wall surfaces.
[Applications]
· Casters for Canyon shelves.

Part Number
SNC-100S
SNC-125S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Wheel Diameter
(mm)
Mounting Height
(mm)
Allowable Load
(kg)
Trusco Code Mass Capacity

1,931,810 VND

1 Piece(s) 17 Day(s) or more 100 126 50 458-2136 670g 1 pc.

2,187,291 VND

1 Piece(s) 32 Day(s) or more 125 152 56 458-2152 920g 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1